Schmalz

주문 정보

다양한 직경으로 사용 가능한 흡입 컵 SAX는 엘라스토머 부품에 가황 처리 된 연결 니플과 함께 제공됩니다.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 단계적 폐지 항목

SAX 115 ED-85 M10-AG RP

부품 번호.: 10.01.19.00226

Bell suction cup (round) for best adaptation to strongly curved surfaces

산업: 금속 | 자동차

Size115
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
ConnectionM10-M
Number of folds0
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
dn 4.1  mm
Dmax(S) 129.4  mm
Ds 116  mm
G1 M10-M
H 42.6  mm
LG1 14.5  mm
SW1 22  mm
Z (Stroke) 20.2  mm
기술 데이터
속성
Suction force (-600mbar) 549  N
Lateral force 390  N
Lateral force oily surface 584  N
Volume 142  cm³
Workpiece radius min. (convex) 50  mm
Size 115
Connection M10-M
Number of folds 0
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 85  Shore A
Weight 73.5  g
Product family SAX
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동