Schmalz

Tilaustiedot

Bell-shaped suction cup SAOXM (elastomer part with insert including friction disc + connection element) is delivered assembled.The assembly consists of:

  • Bell-shaped suction cup of type SAOXM – elastomer part, available in various dimensions
  • Insert – including moulded friction disc
  • Connector upper part – available with various threads
  • Connector lower part

 

Available spare parts: suction cup SAOXM, Schmalz-Connector-Insert, Schmalz-Connector upper part (Schmalz-Connector-Adapter), Schmalz-Connector lower part (Schmalz-Connector-Screw)

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SAOXM 100x40 ED-85 RA

Osanro: 10.01.24.00023

High-Speed bell shaped suction cup for (oval) very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionRA
Additional function suction cupFriction disc
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
Bmax(S) 51  mm
Bs 41,6  mm
dn 6,1  mm
H 38,2  mm
L4 31,8  mm
Lmax.(S) 109  mm
Ls 101,8  mm
SW3 6  mm
Z (Stroke) 7,3  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 173  N
Lateral force 135  N
Lateral force oily surface 156  N
Volume 24  cm³
Workpiece radius min. (convex) 32  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Dimension (LxW) 100 x 40
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 85  Shore A
Weight 62,1  g
Product family SAOXM
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin