Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Bell-shaped suction cup SAOXM (elastomer part with insert including friction disc + connection element) is delivered assembled.The assembly consists of:

  • Bell-shaped suction cup of type SAOXM – elastomer part, available in various dimensions
  • Insert – including moulded friction disc
  • Connector upper part – available with various threads
  • Connector lower part

 

Available spare parts: suction cup SAOXM, Schmalz-Connector-Insert, Schmalz-Connector upper part (Schmalz-Connector-Adapter), Schmalz-Connector lower part (Schmalz-Connector-Screw)

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SAOXM 100x40 ED-85 RA

Część nr.: 10.01.24.00023

High-Speed bell shaped suction pad (oval) very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Branże: Metal | Motoryzacja

Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionRA
Additional function suction cupFriction disc
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
Bmax(S) 51  mm
Bs 41,6  mm
dn 6,1  mm
H 38,2  mm
L4 31,8  mm
Lmax.(S) 109  mm
Ls 101,8  mm
SW3 6  mm
Z (Stroke) 7,3  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 173  N
Lateral force 135  N
Lateral force oily surface 156  N
Volume 24  cm³
Workpiece radius min. (convex) 32  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Dimension (LxW) 100 x 40
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 85  Shore A
Weight 62,1  g
Product family SAOXM
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka