Schmalz

Bestelinformatie

Bell-shaped suction cup SAOXM (elastomer part with insert including friction disc + connection element) is delivered assembled.The assembly consists of:

  • Bell-shaped suction cup of type SAOXM – elastomer part, available in various dimensions
  • Insert – including moulded friction disc
  • Connector upper part – available with various threads
  • Connector lower part

 

Available spare parts: suction cup SAOXM, Schmalz-Connector-Insert, Schmalz-Connector upper part (Schmalz-Connector-Adapter), Schmalz-Connector lower part (Schmalz-Connector-Screw)

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SAOXM 100x40 ED-85 RA

Onderdeelnr.: 10.01.24.00023

High-Speed Klokvormige vacuümgrijper (ovaa) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]85 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionRA
Additional function suction cupFriction disc
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
Bmax(S) 51  mm
Bs 41,6  mm
dn 6,1  mm
H 38,2  mm
L4 31,8  mm
Lmax.(S) 109  mm
Ls 101,8  mm
SW3 6  mm
Z (Stroke) 7,3  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction force (-600mbar) 173  N
Lateral force 135  N
Lateral force oily surface 156  N
Volume 24  cm³
Workpiece radius min. (convex) 32  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Dimension (LxW) 100 x 40
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 85  Shore A
Weight 62,1  g
Product family SAOXM
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen