SC-I 055 AR-FDC
Onderdeelnr.: 10.01.24.00011
Schmalz-Connector inlegger
| Size | 055 |
| Shape | Anti-rot/ Wrijving elem |
| Utilization | SAOXM 100x40 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B3 | 27,3 mm |
| d4 | 18,6 mm |
| H2 | 12 mm |
| H4 | 14,5 mm |
| L3 | 84,3 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 20,5 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie