SC-I 055 AR-FDC
Parça no.: 10.01.24.00011
Schmalz-Konnektör depozitör
| Boyut | 055 |
| Şekil | Dönme önleyici koruma / sürtünme diski |
| Uygulama | SAOXM 100x40 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B3 | 27,3 mm |
| d4 | 18,6 mm |
| H2 | 12 mm |
| H4 | 14,5 mm |
| L3 | 84,3 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Ağırlık | 20,5 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon