SC-I 055 AR-FDC
Číslo dílu.: 10.01.24.00011
Schmalz-Connector depositor
| Size | 055 |
| Shape | Anti Rot / Friction Elem |
| Utilization | SAOXM 100x40 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B3 | 27,3 mm |
| d4 | 18,6 mm |
| H2 | 12 mm |
| H4 | 14,5 mm |
| L3 | 84,3 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction cup material | Elastodur ED |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 20,5 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace