SGF-HS 150 HT1-60 G1/2-IG
Osanro: 10.01.01.13178
Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of glass
Toimialat: Lasi
| Size | 150 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Connection | G1/2"-F |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d2 | 126 mm |
| d3 | 70 mm |
| Dmax(S) | 165 mm |
| Ds | 148,5 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| H | 25,9 mm |
| L2 | 26,5 mm |
| LG1 | 14 mm |
| LG2 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 7,5 mm |
| Dmk | 58,3 mm |
| G4 | M6-F |
| LG4 | 10,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1 060 N |
| Suction force d2 | 730 N |
| Volume | 119 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 700 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 9 mm |
| Size | 150 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 320 g |
| Product family | SGF |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi