SGF-HS 150 HT1-60 G1/2-IG
부품 번호.: 10.01.01.13178
Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of glass
산업: 유리
| Size | 150 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Connection | G1/2"-F |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d2 | 126 mm |
| d3 | 70 mm |
| Dmax(S) | 165 mm |
| Ds | 148.5 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| H | 25.9 mm |
| L2 | 26.5 mm |
| LG1 | 14 mm |
| LG2 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 7.5 mm |
| Dmk | 58.3 mm |
| G4 | M6-F |
| LG4 | 10.5 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1,060 N |
| Suction force d2 | 730 N |
| Volume | 119 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 700 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 9 mm |
| Size | 150 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 320 g |
| Product family | SGF |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서