Schmalz

Tilaustiedot

Suction plate SPU (sealing ring + support plate) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Sealing ring of type DR-SPU – elastomer part, available in various diameters
  • Aluminum support plate, available with various threads
  • Optional product addition: touch valve, steep sealing lip, peeling insert


Available spare parts: sealing ring DR-SPU, touch valve TV

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SPU 125 SI-60 G1/4-IG TV

Osanro: 10.01.01.01158

Suction plate (round), universal, for smooth and slightly rough surfaces

Toimialat: Metalli | Puu | Yleiskäyttö

Size125
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
ConnectionG1/4"-F
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d 22  mm
d2 83  mm
Dmax(S) 132  mm
Ds 125  mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/4"-M
G3 G1/8"-F
H 25  mm
H1 43  mm
L2 22  mm
LG1 13  mm
LG2 13  mm
LG3 6  mm
Z (Stroke) 7  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 660  N
Suction force d2 365  N
Volume 75,4  cm³
Workpiece radius min. (convex) 220  mm
Hose inner diameter (recom.) d 9  mm
Size 125
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Weight 240  g
Number of folds 0
Product family SPU
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin