- UUSI
PFYN 10 HT1-ESD-60 M5-AG SO
Osanro: 10.01.01.16270
Flat suction cup for gentle handling of displays and thin workpieces
Toimialat: Akut | Aurinkoenergia | Elektroniikka | Lasi
| Size | 10 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Austenitic stainless steel |
| Product family | PFYN |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 1,5 mm |
| Dmax(S) | 11,5 mm |
| Ds | 10,2 mm |
| G1 | M5-M |
| H | 11,5 mm |
| LG1 | 4 mm |
| SW1 | 1,5 mm |
| Z (Stroke) | 0,3 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 4 N |
| Volume | 0,03 cm³ |
| Hose inner diameter (recom.) d | 2 mm |
| Size | 10 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 1,5 g |
| Product family | PFYN |
| Number of folds | 0 |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi