- NIEUW
PFYN 10 HT1-ESD-60 M5-AG SO
Onderdeelnr.: 10.01.01.16270
Vlakke zuignap voor het voor- zichtig hanteren van beeldschermen en dunne werkstukken
Industriesegmenten: Batterijen | Elektronica | Glas | Solar
| Size | 10 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Austenitic stainless steel |
| Product family | PFYN |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 1,5 mm |
| Dmax(S) | 11,5 mm |
| Ds | 10,2 mm |
| G1 | M5-M |
| H | 11,5 mm |
| LG1 | 4 mm |
| SW1 | 1,5 mm |
| Z (Stroke) | 0,3 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 4 N |
| Volume | 0,03 cm³ |
| Hose inner diameter (recom.) d | 2 mm |
| Size | 10 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 1,5 g |
| Product family | PFYN |
| Number of folds | 0 |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie