Schmalz

Tilaustiedot

The flat suction cup SFF (elastomer part + connection nipple) is delivered assembled.

 

Available spare parts: suction cup SFF, connection nipple SC

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SFF 60 EPDM-45 G1/4-AG

Osanro: 10.01.01.15573

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

Toimialat: Akut

Size60
Suction cup materialEPDM
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Product familySFF
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
Dmax(S) 64  mm
Ds 60  mm
dn 4  mm
G1 G1/4-AG
LG1 10  mm
H 36,5  mm
SW1 22  mm
Z (Stroke) 4  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Pull-off force 90  N
Suction force (-600mbar) 90  N
Size 60
Number of folds 0
Suction cup material EPDM
Material hardness [Shore A] 45  Shore A
Product family SFF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin