SFF 60 EPDM-45 G1/4-AG
Część nr.: 10.01.01.15573
Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces
Branże: Akumulatory
| Size | 60 |
| Suction cup material | EPDM |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Product family | SFF |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Dmax(S) | 64 mm |
| Ds | 60 mm |
| dn | 4 mm |
| G1 | G1/4-AG |
| LG1 | 10 mm |
| H | 36,5 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 4 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Pull-off force | 90 N |
| Suction force (-600mbar) | 90 N |
| Size | 60 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | EPDM |
| Material hardness [Shore A] | 45 Shore A |
| Product family | SFF |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja