SFF 60 EPDM-45 G1/4-AG
Numero articolo: 10.01.01.15573
Ventosa piatta (rotonda) per una movimentazione delicata di pezzi sottili e flessibili
Industrie: Batterie
| Misura | 60 |
| Materiale della ventosa | EPDM |
| Durezza del materiale [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Famiglia di prodotti | SFF |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dmax(S) | 64 mm |
| Ds | 60 mm |
| dn | 4 mm |
| G1 | G1/4-AG |
| LG1 | 10 mm |
| H | 36,5 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (freccia elastica) | 4 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di strappo | 90 N |
| Forza di presa (-600 mbar) | 90 N |
| Misura | 60 |
| Numero di pieghe | 0 |
| Materiale della ventosa | EPDM |
| Durezza del materiale [Shore A] | 45 Shore A |
| Famiglia di prodotti | SFF |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione