SFF 60 EPDM-45 G1/4-AG
Parça no.: 10.01.01.15573
Dinamik için düz vantuz (yuvarlak) ince ve esnek malzemelerin kullanımı iş parçaları
Endüstriler: Batarya
| Boyut | 60 |
| Vantuz malzemesi | EPDM |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Ürün ailesi | SFF |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Dmax(S) | 64 mm |
| Ds | 60 mm |
| dn | 4 mm |
| G1 | G1/4-AG |
| LG1 | 10 mm |
| H | 36,5 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (İnme) | 4 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Çekme kuvveti | 90 N |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 90 N |
| Boyut | 60 |
| Körük Sayısı | 0 |
| Vantuz malzemesi | EPDM |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 45 Shore A |
| Ürün ailesi | SFF |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon