SA-NIP N062 G1/8-IG DN350
Osanro: 10.01.06.05669
Suction cup connection nipple
| Nipple family | N062 |
| Thread G1 | G1/8"-F |
| Length L1 | 17.9 (mm) |
| Fitting length | 12 (mm) |
| Nominal diameter dn | 3.5 (mm) |
| Material | Aluminum |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 3,5 mm |
| D | 5,5 mm |
| D2 | 4,7 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| L | 12 mm |
| L1 | 17,9 mm |
| L2 | 3,9 mm |
| L3 | 2 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nipple family | N062 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 4,5 g |
Dokumentointi
Dokumentointi