Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SA-NIP N062 G1/8-IG DN350

Część nr.: 10.01.06.05669

Suction cup connection nipple

Nipple familyN062
Thread G1G1/8"-F
Length L117.9 (mm)
Fitting length12 (mm)
Nominal diameter dn3.5 (mm)
MaterialAluminum
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
dn 3,5  mm
D 5,5  mm
D2 4,7  mm
G1 G1/8"-F
L 12  mm
L1 17,9  mm
L2 3,9  mm
L3 2  mm
LG1 8  mm
SW1 14  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Nipple family N062
Material Aluminum
Weight 4,5  g
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka