Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SA-NIP N062 G1/8-IG DN350

N° de artículo: 10.01.06.05669

Boquilla de conexión de ventosa

Familia de boquillasN062
Rosca G1G1/8"-HE
Longitud L117.9 (mm)
Longitud de montaje12 (mm)
Diámetro nominal dn3.5 (mm)
MaterialAluminio
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
dn 3,5  mm
D 5,5  mm
D2 4,7  mm
G1 G1/8"-HE
L 12  mm
L1 17,9  mm
L2 3,9  mm
L3 2  mm
LG1 8  mm
SW1 14  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Familia de boquillas N062
Material Aluminio
Peso 4,5  g
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta