Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SA-NIP N062 G1/8-IG DN350

Numero articolo: 10.01.06.05669

Nipplo di collegamento ventosa

Famiglia di nippliN062
Filettatura G1G1/8"-IG
Lunghezza L117.9 (mm)
Lunghezza di montaggio12 (mm)
Diametro nominale dn3.5 (mm)
MaterialeAlluminio
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
dn 3,5  mm
D 5,5  mm
D2 4,7  mm
G1 G1/8"-IG
L 12  mm
L1 17,9  mm
L2 3,9  mm
L3 2  mm
LG1 8  mm
SW1 14  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Famiglia di nippli N062
Materiale Alluminio
Peso 4,5  g
Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello