FSG 32 SI-MD-55 G1/4-IG
Osanro: 10.01.06.05720
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Toimialat: Elintarviketeollisuus | Pakkaus
| Size | 32 |
| Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA-compatible |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4"-F |
| Number of folds | 2.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d2 | 16 mm |
| Dmax(S) | 33,5 mm |
| dn | 4,4 mm |
| Ds | 32 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 52,5 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 15 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Size | 32 |
| Number of folds | 2,5 |
| Connection | G1/4-IG |
| Workpiece radius min. (convex) | 35 mm |
| Volume | 10 cm³ |
| Suction force (-600mbar) | 12,06 N |
| Pull-off force | 36,9 N |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Weight | 18 g |
| Product family | FSG |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi