Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FSG 32 SI-MD-55 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.06.05720

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Pakowanie | Żywność

Size32
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-F
Number of folds2.5
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d2 16  mm
Dmax(S) 33,5  mm
dn 4,4  mm
Ds 32  mm
G1 G1/4"-F
H 52,5  mm
LG1 12  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 15  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction cup material Silicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Size 32
Number of folds 2,5
Connection G1/4-IG
Workpiece radius min. (convex) 35  mm
Volume 10  cm³
Suction force (-600mbar) 12,06  N
Pull-off force 36,9  N
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Weight 18  g
Product family FSG
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka