Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

FSG 32 SI-MD-55 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.05720

Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken

Industriesegmenten: Verpakkingen | Voedingsmiddelen

Size32
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-IG
Number of folds2.5
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
d2 16  mm
Dmax(S) 33,5  mm
dn 4,4  mm
Ds 32  mm
G1 G1/4"-F
H 52,5  mm
LG1 12  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 15  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction cup material Silicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Size 32
Number of folds 2,5
Connection G1/4-IG
Workpiece radius min. (convex) 35  mm
Volume 10  cm³
Suction force (-600mbar) 12,06  N
Pull-off force 36,9  N
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Weight 18  g
Product family FSG
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen