FSG 32 SI-MD-55 G1/4-IG
부품 번호.: 10.01.06.05720
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
산업: 식품 | 포장
| Size | 32 |
| Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA-compatible |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4"-F |
| Number of folds | 2.5 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| d2 | 16 mm |
| Dmax(S) | 33.5 mm |
| dn | 4.4 mm |
| Ds | 32 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 52.5 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 15 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction cup material | Silicone SI metal detectable |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Size | 32 |
| Number of folds | 2.5 |
| Connection | G1/4-IG |
| Workpiece radius min. (convex) | 35 mm |
| Volume | 10 cm³ |
| Suction force (-600mbar) | 12.06 N |
| Pull-off force | 36.9 N |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Weight | 18 g |
| Product family | FSG |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서