Schmalz

Tilaustiedot

Suction cup SAB, available in various diameters, is delivered with connection nipple vulcanized to elastomer part.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SAB 100 NBR-60 G1/4-AG

Osanro: 10.01.06.00807

Bellows suction cup (round) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Size100
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-M
Number of folds1.5
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
dn 6  mm
D1 77  mm
Dmax(S) 110  mm
Ds 100,8  mm
G1 G1/4"-M
H 56,6  mm
LG1 10  mm
SW1 22  mm
Z (Stroke) 25,8  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 190  N
Pull-off force 357  N
Lateral force 295  N
Lateral force oily surface 214  N
Volume 115  cm³
Workpiece radius min. (convex) 90  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Size 100
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Weight 97,3  g
Product family SAB
Number of folds 1,5
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin