Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction cup SAB, available in various diameters, is delivered with connection nipple vulcanized to elastomer part.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SAB 100 NBR-60 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.06.00807

BalgChwytak podciśnieniowy (okrągła) do dużej dynamiki na gładkich, zaolejonych powierzchniach Dynamik auf gewölbter,geölter Fläche

Branże: Metal | Motoryzacja

Size100
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4"-M
Number of folds1.5
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
dn 6  mm
D1 77  mm
Dmax(S) 110  mm
Ds 100,8  mm
G1 G1/4"-M
H 56,6  mm
LG1 10  mm
SW1 22  mm
Z (Stroke) 25,8  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 190  N
Pull-off force 357  N
Lateral force 295  N
Lateral force oily surface 214  N
Volume 115  cm³
Workpiece radius min. (convex) 90  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Size 100
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Weight 97,3  g
Product family SAB
Number of folds 1,5
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka