SAB 50 NBR-60 RA
Osanro: 10.01.06.01055
Bellows suction cup (round) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Size | 50 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | Rectangular adapter |
| Number of folds | 1.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 6 mm |
| D1 | 39,5 mm |
| Dmax(S) | 56 mm |
| Ds | 50,1 mm |
| H | 36,6 mm |
| L4 | 31,8 mm |
| Z (Stroke) | 11,6 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 53 N |
| Pull-off force | 87 N |
| Lateral force | 95 N |
| Lateral force oily surface | 52 N |
| Volume | 16,1 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 50 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 50 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 41,5 g |
| Product family | SAB |
| Number of folds | 1,5 |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi