SAB 50 NBR-60 RA
Onderdeelnr.: 10.01.06.01055
Balg-vacuümgrijper (rond) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Size | 50 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | Hoek-verbinder |
| Number of folds | 1.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| dn | 6 mm |
| D1 | 39,5 mm |
| Dmax(S) | 56 mm |
| Ds | 50,1 mm |
| H | 36,6 mm |
| L4 | 31,8 mm |
| Z (Stroke) | 11,6 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 53 N |
| Pull-off force | 87 N |
| Lateral force | 95 N |
| Lateral force oily surface | 52 N |
| Volume | 16,1 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 50 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 50 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 41,5 g |
| Product family | SAB |
| Number of folds | 1,5 |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie