FSG 88 SI-55 G1/4-IG
Osanro: 10.01.06.00018
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Toimialat: Elintarviketeollisuus | Farmaseuttinen teollisuus | Pakkaus
| Size | 88 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA-compatible |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4"-F |
| Number of folds | 2.5 |
| Product family | FSG |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d2 | 29,3 mm |
| dn | 8,2 mm |
| Dmax(S) | 95,5 mm |
| Ds | 89 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 101,5 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 21 mm |
| Z (Stroke) | 34 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Size | 88 |
| Number of folds | 2,5 |
| Connection | G1/4-IG |
| Workpiece radius min. (convex) | 100 mm |
| Volume | 143,67 cm³ |
| Suction force (-600mbar) | 40,46 N |
| Pull-off force | 286 N |
| Hose inner diameter (recom.) d | 9 mm |
| Weight | 180 g |
| Product family | FSG |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi