FSG 5 HT1-60 M5-IG
Osanro: 10.01.06.01242
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Toimialat: Aurinkoenergia | Lasi | Muovit
| Size | 5 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | M5-F |
| Number of folds | 2.5 |
| Product family | FSG |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d2 | 2,6 mm |
| dn | 2 mm |
| Dmax(S) | 7 mm |
| Ds | 5 mm |
| G1 | M5-F |
| H | 24 mm |
| LG1 | 5,5 mm |
| SW1 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 2 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Size | 5 |
| Number of folds | 2,5 |
| Connection | M5-IG |
| Workpiece radius min. (convex) | 7,5 mm |
| Volume | 0,03 cm³ |
| Suction force (-600mbar) | 0,32 N |
| Pull-off force | 0,8 N |
| Hose inner diameter (recom.) d | 2 mm |
| Weight | 1,7 g |
| Product family | FSG |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi