Schmalz

Tilaustiedot

Suction cup FSGA (elastomer part + connection nipple) is delivered unassembled (diameters of 33 mm and more are assembled). The delivery consists of:

  • Suction cup of type FGA – elastomer part, available in various diameters and materials
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads


Available spare parts: suction cup FGA, connection nipple SA-NIP

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FSGA 14 SI-55 M5-AG

Osanro: 10.01.06.00382

Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces

Toimialat: Elintarviketeollisuus | Farmaseuttinen teollisuus | Pakkaus

Size14
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Material characteristicsFDA-compatible
Nipple materialAluminum
ConnectionM5-M
Number of folds1.5
Product familyFSGA
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d2 5  mm
Dmax(S) 14,5  mm
dn 2,5  mm
Ds 12,5  mm
G1 M5-M
H 20,5  mm
LG1 5  mm
SW1 7  mm
Z (Stroke) 5  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Size 14
Number of folds 1,5
Connection M5-AG
Workpiece radius min. (convex) 15  mm
Volume 0,42  cm³
Suction force (-600mbar) 1,2  N
Pull-off force 5  N
Hose inner diameter (recom.) d 2  mm
Weight 2,1  g
Product family FSGA
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin