FSGA 14 SI-55 M5-AG
Onderdeelnr.: 10.01.06.00382
Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken
Industriesegmenten: Farmacie | Verpakkingen | Voedingsmiddelen
| Size | 14 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA-compatible |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | M5-AG |
| Number of folds | 1.5 |
| Product family | FSGA |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d2 | 5 mm |
| Dmax(S) | 14,5 mm |
| dn | 2,5 mm |
| Ds | 12,5 mm |
| G1 | M5-M |
| H | 20,5 mm |
| LG1 | 5 mm |
| SW1 | 7 mm |
| Z (Stroke) | 5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Size | 14 |
| Number of folds | 1,5 |
| Connection | M5-AG |
| Workpiece radius min. (convex) | 15 mm |
| Volume | 0,42 cm³ |
| Suction force (-600mbar) | 1,2 N |
| Pull-off force | 5 N |
| Hose inner diameter (recom.) d | 2 mm |
| Weight | 2,1 g |
| Product family | FSGA |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie