Schmalz

Tilaustiedot

Suction cup FSGB (elastomer part + connection nipple) is delivered unassembled. The delivery consists of:

  • suction cup of type FGB - elastomer part, available in various materials
  • connection nipple of type SA-NIP - available with various threads

Available spare parts: suction cup FGB, connection nipple SA-NIP

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FSGB 25 SI-55 G1/8-IG

Osanro: 10.01.06.00111

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Toimialat: Elintarviketeollisuus | Farmaseuttinen teollisuus | Pakkaus

Size25
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Number of folds3.5
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d2 10  mm
Dmax(S) 26,5  mm
dn 3,5  mm
Ds 23  mm
G1 G1/8"-F
H 57  mm
LG1 8,5  mm
SW1 14  mm
Z (Stroke) 22  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Pull-off force 20  N
Size 25
Weight 9,7  g
Nipple family N 049
Suction cup material Silicone SI
Suction force (-600mbar) 4,5  N
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Volume 7,07  cm³
Workpiece radius min. (convex) 25  mm
Product family FSGB
Number of folds 3,5
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin