FSGB 25 SI-55 G1/8-IG
Onderdeelnr.: 10.01.06.00111
Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken
Industriesegmenten: Farmacie | Verpakkingen | Voedingsmiddelen
| Size | 25 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Number of folds | 3.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d2 | 10 mm |
| Dmax(S) | 26,5 mm |
| dn | 3,5 mm |
| Ds | 23 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| H | 57 mm |
| LG1 | 8,5 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 22 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Pull-off force | 20 N |
| Size | 25 |
| Weight | 9,7 g |
| Nipple family | N 049 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Suction force (-600mbar) | 4,5 N |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Volume | 7,07 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 25 mm |
| Product family | FSGB |
| Number of folds | 3,5 |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie