Schmalz

주문 정보

Suction cup FSGB (elastomer part + connection nipple) is delivered unassembled. The delivery consists of:

  • suction cup of type FGB - elastomer part, available in various materials
  • connection nipple of type SA-NIP - available with various threads

Available spare parts: suction cup FGB, connection nipple SA-NIP

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

FSGB 25 SI-55 G1/8-IG

부품 번호.: 10.01.06.00111

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

산업: 식품 | 제약 | 포장

Size25
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Number of folds3.5
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
d2 10  mm
Dmax(S) 26.5  mm
dn 3.5  mm
Ds 23  mm
G1 G1/8"-F
H 57  mm
LG1 8.5  mm
SW1 14  mm
Z (Stroke) 22  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
기술 데이터
속성
Pull-off force 20  N
Size 25
Weight 9.7  g
Nipple family N 049
Suction cup material Silicone SI
Suction force (-600mbar) 4.5  N
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Volume 7.07  cm³
Workpiece radius min. (convex) 25  mm
Product family FSGB
Number of folds 3.5
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동