FSGB 25 SI-55 G1/8-IG
Część nr.: 10.01.06.00111
BalgChwytak podciśnieniowy (okrągła) z 3,5 Falten
Branże: Farmaceutyki | Pakowanie | Żywność
| Size | 25 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Number of folds | 3.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d2 | 10 mm |
| Dmax(S) | 26,5 mm |
| dn | 3,5 mm |
| Ds | 23 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| H | 57 mm |
| LG1 | 8,5 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 22 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Pull-off force | 20 N |
| Size | 25 |
| Weight | 9,7 g |
| Nipple family | N 049 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Suction force (-600mbar) | 4,5 N |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Volume | 7,07 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 25 mm |
| Product family | FSGB |
| Number of folds | 3,5 |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja