Schmalz

Blaasbalgzuignappen FSGB (3,5 plooien)

Zuigvlak (Ø) 25 mm

Ga direct naar de producten

1,5 plooien zorgen voor een hoge zuigkracht en een effectieve demping bij het neerkomen

Zachte, taps toelopende afdichtingslip past zich optimaal aan aan gebogen oppervlakken

Zeer hoge zuigkracht en zachte, knuffelige plooien compenseren optimaal voor hoogteverschillen

Ontwerp
  • Robuuste en resistente zuignap FSGB (3) met enkele afdichtingslip, bestaande uit zuignap FGB (2) met 3,5 vouwen en aansluitnippel (1)
  • Zuignap op tepel
  • Zuignappen en tepels kunnen flexibel worden gecombineerd binnen een tepelfamilie
Technische gegevens
  • Doorsnede: 25 mm
  • Materiaal: NBR, SI
  • Aansluitnippel aangesloten
Industriesegmenten
  • Farmacie
  • Universeel
  • Verpakkingen
  • Voedingsmiddelen
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Size
Suction cup material
Thread G1
Product family
Number of folds
Height H
Spring stroke Z
Sector

1 - 4 van 4 resultaten

FSGB 25 NBR-55 G1/8-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.00112

Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken

Size25
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Number of folds3.5
FSGB 25 NBR-55 G1/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.00110

Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken

Size25
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Number of folds3.5
FSGB 25 SI-55 G1/8-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.00113

Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken

Size25
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Number of folds3.5
FSGB 25 SI-55 G1/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.00111

Balg-vacuümgrijper (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken

Size25
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialAluminum
Number of folds3.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen