Schmalz

Tilaustiedot

The suction cup SFF / SFB1 (elastomer part + connection nipple) is supplied assembled.

 

Available spare parts: suction cup SFF / SFB1, connection nipple SC

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

  • UUSI

SFB1 25 HT1-ESD-60 G1/8-AG

Osanro: 10.01.06.06296

Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces

Toimialat: Elektroniikka | Sähkötekniikka

Size25
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Product familySFB1
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
Dmax(S) 26,5  mm
Ds 25  mm
d2 8,2  mm
dn 4,1  mm
G1 G1/8-AG
LG1 7,5  mm
H 25,2  mm
SW1 14  mm
Z (Stroke) 6,5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Pull-off force 18,5  N
Suction force (-600mbar) 3,2  N
Volume 1,9  cm³
Size 25
Number of folds 1,5
Suction cup material High temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Weight 7,6  g
Product family SFB1
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin