- NIEUW
SFB1 25 HT1-ESD-60 G1/8-AG
Onderdeelnr.: 10.01.06.06296
Balg-zuignap (rond) voor het voorzichtig hanteren van dunne en flexibele werkstukken
Industriesegmenten: Elektronica | Elektrotechniek
| Size | 25 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Product family | SFB1 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Dmax(S) | 26,5 mm |
| Ds | 25 mm |
| d2 | 8,2 mm |
| dn | 4,1 mm |
| G1 | G1/8-AG |
| LG1 | 7,5 mm |
| H | 25,2 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 6,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Pull-off force | 18,5 N |
| Suction force (-600mbar) | 3,2 N |
| Volume | 1,9 cm³ |
| Size | 25 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 7,6 g |
| Product family | SFB1 |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie