- NOWY
SFB1 25 HT1-ESD-60 G1/8-AG
Część nr.: 10.01.06.06296
Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces
Branże: Elektronika | Inżynieria elektryczna
| Size | 25 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Product family | SFB1 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Dmax(S) | 26,5 mm |
| Ds | 25 mm |
| d2 | 8,2 mm |
| dn | 4,1 mm |
| G1 | G1/8-AG |
| LG1 | 7,5 mm |
| H | 25,2 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 6,5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Pull-off force | 18,5 N |
| Suction force (-600mbar) | 3,2 N |
| Volume | 1,9 cm³ |
| Size | 25 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | High temperature material HT1-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 7,6 g |
| Product family | SFB1 |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja