- TEHOKAS
ROB-SET ECBPi M12-12
Osanro: 10.03.01.00952
Complete set for connecting and integrating the CobotPump ECBPi to lightweight robots
Toimialat: Logistiikka
| Utilization design | CobotPump |
| for | M12-12 |
| Type | M12-12 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| H | 188,8 mm |
| D | 151,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction rate (max.) | 12 l/min |
| Rated power | 13 W |
| Rated current | 0,6 A |
| Operating temperature | 5 ... 45 °C |
| for | M12-12 |
| Product family | ROB-SET-ECBPI |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi