- VAIHEITTAIN POISTETTAVA ERÄ
FMP-SVK 838 3R54 SPB2-40P F G60
Osanro: 10.01.38.00448
Suuren alueen tyhjiöpuristusjärjestelmä ulkoisen tyhjiön tuottaminen Virtaus palloventtiili
Toimialat: Yleiskäyttö
| Length L | 838 (mm) |
| Width B | 130 (mm) |
| Arrangement | 3R54 |
| Additional function area gripper | Filter |
| Shape fittings | Straight |
| Outside diameter D | 60 (mm) |
| Weight | 4.8 (kg) |
| Product family | FMP |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| D | 60 mm |
| H | 104,8 mm |
| H1 | 150,4 mm |
| H2 | 55 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 46 mm |
| L | 838 mm |
| L2 | 798 mm |
| L3 | 90 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Valve type | SVK |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Arrangement | 3R54 |
| Number of suction cells | 44 |
| Suction force at -250 mbar | 480 N |
| Additional function area gripper | Filter |
| with | Filter |
| Weight | 4,8 kg |
| Sealing element | Suction Cups |
| Required suction capacity for pu = -0.25 bar | 600 l/min |
| Product family | FMP |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi