Schmalz

Bestelinformatie

  • Geïntegreerde regelkleppen met FMP-S (optioneel)
  • Regeling van vacuüm aan/uit (24V DC, normaal open) en afblaas aan/uit (24V DC, normaal gesloten), evenals slangaccumulatorvoorspanning en ventilatorventilatiefunctie voor versie FMP-S
  • Geïntegreerd in de eindafdekking
  • Elektrische aansluiting via M12 stekker (4-polig)

Beschikbare reserveonderdelen: Afdichtingsschuim (DI-PL), zuignap (SPB2)

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • UITFASERINGSITEM

FMP-SVK 838 3R54 SPB2-40P F G60

Onderdeelnr.: 10.01.38.00448

Vacuüm-oppervlakgrijpersysteem voor externe vacuümopwekking met stromingskogelventiel

Industriesegmenten: Universeel

Length L838 (mm)
Width B130 (mm)
Arrangement3R54
Additional function area gripperFilter
Shape fittingsStraight
Outside diameter D60 (mm)
Weight4.8 (kg)
Product familyFMP
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 130  mm
B3 21,6  mm
D 60  mm
H 104,8  mm
H1 150,4  mm
H2 55  mm
H3 7,7  mm
H4 5,5  mm
H5 46  mm
L 838  mm
L2 798  mm
L3 90  mm
Y1 90  mm
Valve type SVK
Notitie: Vacuümslang met binnendiameter overeenkomstig maat D vereist. Zie technische gegevens -> Type
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Arrangement 3R54
Number of suction cells 44
Suction force at -250 mbar 480  N
Additional function area gripper Filter
with Filter
Weight 4,8  kg
Sealing element -
Required suction capacity for pu = -0.25 bar 600  l/min
Product family FMP
Note: Air consumption: At a compressed air inlet pressure of 5.5 bar / Suction force: At a vacuum of -0.25 bar and with the gripper fully loaded with a workpiece typical for this application (wooden board with a textured surface) / Required suction capacity: The external vacuum generator used must provide at least the specified suction volume (at the FMP’s vacuum connection piece) at a vacuum of -0.25 bar, but no more than 135% of the specified suction volume
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen