- FAZ AŞIMI KALEMI
FMP-SVK 838 3R54 SPB2-40P F G60
Parça no.: 10.01.38.00448
Vakum alan gripper sistemi harici vakum jeneratörlü model, bilyalı çek valfler ile
Endüstriler: Genel
| Uzunluk L | 838 (mm) |
| Genişlik B | 130 (mm) |
| Düzenleme | 3R54 |
| Ek fonksiyon alanı tutucu | Filtre |
| Şekil bağlantı parçaları | Düz |
| Dış çap D | 60 (mm) |
| Ağırlık | 4.8 (kg) |
| Ürün ailesi | FMP |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| D | 60 mm |
| H | 104,8 mm |
| H1 | 150,4 mm |
| H2 | 55 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 46 mm |
| L | 838 mm |
| L2 | 798 mm |
| L3 | 90 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Valf tipi | SVK |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Düzenleme | 3R54 |
| Emme hücresi sayısı | 44 |
| 250 mbar'da emme kuvveti | 480 N |
| Ek fonksiyon alanı tutucu | Filtre |
| ile | Filtre |
| Ağırlık | 4,8 kg |
| Sızdırmazlık elemanı | Vantuzlar |
| Pu = -0,25 bar için tahliye oranı | 600 l/min |
| Ürün ailesi | FMP |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon