Schmalz

Tilaustiedot

Vacuum and pressure switch VS-V/P-AH/AV-T is delivered as a ready-to-connect product (without connection cable).

 

Available accessories: connection cable, connection adapter

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VS-V-AV-T-PNP M8-4 S

Osanro: 10.06.02.00292

Vacuum/pressure switch with 2 teachable, digital output signals

Toimialat: Yleiskäyttö

Measuring range [bar]-1,0 ... 0,0 bar
ShapeVertical adaptation
Switching point settingTeach function
Construction vacuum switchPNP switching
Electrical connectionMale connect M8, 4 pole
IndicationLED
Protection type IPIP 40
withfixed hysteresis
Inputs / outputs2 digital
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 10  mm
G1 M8-M
H 16,4  mm
L 41,2  mm
L1 48  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Measured medium Non-aggressive gases; dry, oil-free air
Measuring range [bar] -1,0 ... 0,0 bar
Max. overpressure safety 5  bar
Repeatability ± 1% of full-scale value
Hysteresis Fixed: approx. 20 mbar
Inputs / outputs 2 digital
Switching capacity max. 200  mA
Indication LED
Electrical connection Male connect M8, 4 pole
Voltage 10-30V DC
Current consumption 20  mA
Protection type IP IP 40
Temperature influence ± 3% of full-scale value
Operating temperature 0 ... 60 °C
Weight 6  g
Product family VS-V-AH
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin