Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

REIB-RING SGM-HT-HP 30 HT2-65

Osanro: 10.01.17.00410

Friction ring

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Utilization designMagnetic gripper SGM-HT-HP
Size30
Outside diameter D29.5 (mm)
Internal diameter d20.5 (mm)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 29,5  mm
L 10,7  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Size 30
Suction cup material High temperature material HT2
Operating temperature max. 200  °C
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 3  g
Operating temperature max. short-term up to +250 °C
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin