Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

REIB-RING SGM-HT-HP 30 HT2-65

Część nr.: 10.01.17.00410

Friction ring

Branże: Metal | Motoryzacja

Utilization designMagnetic gripper SGM-HT-HP
Size30
Outside diameter D29.5 (mm)
Internal diameter d20.5 (mm)
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
D 29,5  mm
L 10,7  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Size 30
Suction cup material High temperature material HT2
Operating temperature max. 200  °C
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 3  g
Operating temperature max. short-term up to +250 °C
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka