Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

REIB-RING SGM-HT-HP 30 HT2-65

부품 번호.: 10.01.17.00410

Friction ring

산업: 금속 | 자동차

Utilization designMagnetic gripper SGM-HT-HP
Size30
Outside diameter D29.5 (mm)
Internal diameter d20.5 (mm)
디자인 데이터
Design image
속성
D 29.5  mm
L 10.7  mm
기술 데이터
속성
Size 30
Suction cup material High temperature material HT2
Operating temperature max. 200  °C
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 3  g
Operating temperature max. short-term up to +250 °C
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동