REIB-RING SGM-HT-HP 30 HT2-65
Numero articolo: 10.01.17.00410
Anello di attrito
Industrie: Automobilistico | Metallo
| Design di utilizzo | Ventosa magnetica SGM-HT-HP |
| Misura | 30 |
| Diametro esterno D | 29.5 (mm) |
| Diametro interno d | 20.5 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| D | 29,5 mm |
| L | 10,7 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Misura | 30 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT2 |
| Temperatura d'intervento max. | 200 °C |
| Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
| Peso | 3 g |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione