Schmalz

Tilaustiedot

Spring plunger FSTIm is delivered assembled.

 

Available accessories: vacuum hose, hose sleeve

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FSTIm M5-IG 6/4 A 20 VG-IN

Osanro: 10.01.02.01293

Spring plunger with internal damping spring and height compensation

Toimialat: Elektroniikka | Yleiskäyttö

Suction cup connectionM5-F
Product familyFSTIm
ShapeAxial vacuum guide
Spring stroke Z20 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard / insulating
4 (Nm)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 4  mm
dn 2  mm
G2 M5-F
G3 M10x1-M
H 79,7  mm
H2 29  mm
LG2 4,5  mm
LG3 41  mm
SW1 14  mm
SW2 8  mm
Z (Stroke) 20  mm
Recommendation: Avoid maximum plunger stroke Z during continuous operation to extend service life Ensure that the hose guide is free from distortion
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Shape mounting elements with anti-rotation guard / insulating
Spring rate 0,05  N/mm
Spring pretension 0,5  N
Spring force center 1,02  N
Vertical load 15  N
Horizontal load 10  N
4  Nm
Weight 21  g
Operating temperature 0 ... 80 °C
Product family FSTIm
Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal load: The specification of the horizontal load refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extensionin horizontal position.
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin